Ha-VIS eCon 3160B-A2
Artikel nr.: 24 03 016 0012
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Ha-VIS eCon 3160B-A2
Artikel nr.: 24 03 016 0012
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Serier | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Element | Industrielle Ethernet-switche |
Specifikation | Ikke-administreret |
Type af Ethernet | Fast Ethernet |
Samlet antal porte | 16 |
---|---|
Fastgørelse | 35 mm DIN-skinne i henhold til EN 60715 |
Koblingsteknologi | Store and Forward |
Rammestørrelse | 2 kB |
MAC-tabelstørrelse | 8k Indgange |
Pakkebufferstørrelse | 2 Megabit |
Ikke-blokerende | Ja |
Kvalitet af service | Ja |
Energieffektivt Ethernet | Ja |
Flowstyring | Fra |
Signalkontakt | No |
Understøttelse af jumboramme | Ja |
Anvendelsesområde | Indendørs brug |
Pakkens indhold | Stikbar skruekontakt til strømforsyning |
Samlevejledning |
Tidligere
Næste