Ha-VIS eCon 3026 BT-AT1-SPE
Artikel nr.: 24 05 002 6400
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Ha-VIS eCon 3026 BT-AT1-SPE
Artikel nr.: 24 05 002 6400
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Serier | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Identifikation | Single Pair Ethernet (SPE) |
Element | Industrielle Ethernet-switche |
Specifikation | Ikke-administreret |
Type af Ethernet | Fast Ethernet |
Samlet antal porte | 8 |
---|---|
Fastgørelse | 35 mm DIN-skinne i henhold til EN 60715 |
Koblingsteknologi | Store and Forward |
Rammestørrelse | 10,24 kB |
MAC-tabelstørrelse | 1k Indgange |
MAC–adressefilter | LLDP- og PROFINET PTCP-forsinkelse (01-80-C0-00-00-0E) blokeret |
Pakkebufferstørrelse | 1 Megabit |
Ikke-blokerende | Ja |
Kvalitet af service | Ja |
Signalkontakt | No |
PoE-funktionalitet | No |
Anvendelsesområde | Indendørs brug |
Pakkens indhold | Stikbar skruekontakt til strømforsyning |
Samlevejledning |
Tidligere
Næste