HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,10M,RING
Artikel nr.: 33 57 851 0100 001
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,10M,RING
Artikel nr.: 33 57 851 0100 001
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | System cabling |
---|---|
Element | Bulk cables |
Specification | Not assembled |
Type of cable | Hybrid cable (copper / copper) |
Cable length | 10 m |
---|---|
Core structure | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2.5 mm² |
Transmission characteristics | Cat. 5e Class D up to 100 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
Cable diameter | 12 mm |
Minimum bending radius | 10x Cable diameter (repeated bending) |
5x Cable diameter (singular bending) |
Material (cable) | PVC |
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
Net weight | 2,333 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140151970 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27060501 Hybrid cable |
Tidligere
Næste