HYBRID CABLE 2xFO MM,10M,RING
Artikel nr.: 33 57 851 0100 002
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
HYBRID CABLE 2xFO MM,10M,RING
Artikel nr.: 33 57 851 0100 002
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | System cabling |
---|---|
Element | Bulk cables |
Specification | Not assembled |
Type of cable | Hybrid cable (copper/FO) |
Description of the cable | Multimode |
Cable length | 10 m |
---|---|
Core structure | 2x G50 / 125 µm |
3x 2.5 mm² |
Cable diameter | 12.6 mm |
---|---|
Minimum bending radius | 10x Cable diameter (repeated bending) |
5x Cable diameter (singular bending) |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Colour (cable) | Black |
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
Net weight | 2,200 g |
Net weight | 217 g/m |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140274020 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27060501 Hybrid cable |
Tidligere
Næste