HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 20m
Artikel nr.: 09 45 600 0532
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 20m
Artikel nr.: 09 45 600 0532
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Element | Bulkkabler |
Specifikation | Ikke samlet |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Flammehæmmende |
UV-bestandig | |
Udskrivning på kabel | HARTING INDUSTRIAL CABLE CAT 6A PVC S/FTP 4x2xAWG26/7 E333435 “UR-Logo” AWM STYLE 20276 80°C 30V 09456000500020X “meter marking” “Charge Number” “HARTING LOGO” |
Kabellængde | 20 m |
---|---|
Antal ledninger | 8 |
Ledningsstruktur | 4x 2x AWG 26/7 |
Tidligere
Næste