HAR SERCOS III TypC 4xAWG22/7 trail 100m
Artikel nr.: 09 45 600 0107
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
HAR SERCOS III TypC 4xAWG22/7 trail 100m
Artikel nr.: 09 45 600 0107
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Element | Bulkkabler |
Specifikation | Ikke samlet |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Flammehæmmende |
Halogenfri | |
UV-bestandig | |
Oliebestandig | |
Udskrivning på kabel | HARTING SERCOS III CAT5e x 22AWG (SHIELDED) (UL)E333432 CMX 75 °C VERIFIED CAT 5E PATCH CABLE FRNC x 094560001010200 „sequential length in meters“ „internal lot number“ |
Kabellængde | 100 m |
---|---|
Antal ledninger | 4 |
Ledningsstruktur | 4x AWG 22/7 |
Tidligere
Næste