HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 500m
Artikel nr.: 09 45 600 1111
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 500m
Artikel nr.: 09 45 600 1111
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Element | Bulkkabler |
Specifikation | Ikke samlet |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Type R |
Flammehæmmende | |
Oliebestandig | |
Halogenfri | |
Udskrivning på kabel | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET CABLE PROFINET ROBOTIC CAT 5 22AWG AWM 21329 80°C 600V 094560001010401 "sequential length in meters" x "year/internal order number" HARTING-LOGO" |
Kabellængde | 500 m |
---|---|
Antal ledninger | 4 |
Ledningsstruktur | 4x AWG 22/19 |
Tidligere
Næste