HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 50m
Artikel nr.: 09 45 600 0142
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 50m
Artikel nr.: 09 45 600 0142
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Element | Bulkkabler |
Specifikation | Ikke samlet |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Flammehæmmende |
Modstandsdygtig over for sollys | |
Udskrivning på kabel | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO" |
Kabellængde | 50 m |
---|---|
Antal ledninger | 4 |
Ledningsstruktur | 4x AWG 22/7 |
Tidligere
Næste