HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 20m
Artikel nr.: 09 45 600 0130
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 20m
Artikel nr.: 09 45 600 0130
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Element | Bulkkabler |
Specifikation | Ikke samlet |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Flammehæmmende |
Stort set oliebestandig | |
Modstandsdygtig over for sollys | |
Udskrivning på kabel | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 VERIFIED CAT 5E CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V FT4 SUN RES x 094560001000100 "Metermarkierung" "Jahr/Auftragnummer""HARTING-LOGO" |
Funktioner | Velegnet til permanent samling |
Kabellængde | 20 m |
---|---|
Antal ledninger | 4 |
Ledningsstruktur | 4x AWG 22/1 |
Tidligere
Næste