F+B Hybridcbl. f/- st/- 10.0m
Artikel nr.: 33 50 300 0140 100
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
F+B Hybridcbl. f/- st/- 10.0m
Artikel nr.: 33 50 300 0140 100
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han® F+B |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Konnektor 1 | Hun |
Stikhus | |
Kabeltype | Hybridkabel (kobber/kobber) |
Kabellængde | 10 m |
---|---|
Antal ledninger | 13 |
Ledningsstruktur | 2x 2x AWG 22 |
2 x 0,75 mm² | |
2 x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Antal kontakter | 12 |
Antal datakontakter | 4 |
Antal signalkontakter | 4 |
Antal effektkontakter | 4 |
PE-kontakt | Ja |
Tidligere
Næste