F+B Hybrid PFT f/RJ45+fl ang/- 1.0m
Artikel nr.: 33 50 399 8141 010
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
F+B Hybrid PFT f/RJ45+fl ang/- 1.0m
Artikel nr.: 33 50 399 8141 010
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han® F+B |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Konnektor 1 | panelmonteret hus Vinklet |
RJ45 Hun | |
Kabeltype | Hybridkabel (kobber/kobber) |
Kabellængde | 1 m |
---|---|
Antal ledninger | 13 |
Ledningsstruktur | 2x 2x AWG 22 |
2 x 0,75 mm² | |
2 x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Antal kontakter | 12 |
Antal datakontakter | 4 |
Antal signalkontakter | 4 |
Antal effektkontakter | 4 |
PE-kontakt | Ja |
Tidligere
Næste