Ethernet Switch HARTING eCon 7100-AA
Artikel nr.: 20 70 310 3924
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Ethernet Switch HARTING eCon 7100-AA
Artikel nr.: 20 70 310 3924
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Serier | Ha-VIS eCon 7000 |
---|---|
Element | Industrielle Ethernet-switche |
Specifikation | Ikke-administreret |
Type af Ethernet | Gigabit Ethernet |
Samlet antal porte | 10 |
---|---|
Fastgørelse | Vægmontering lodret |
35 mm DIN-skinne i henhold til EN 60715 | |
Koblingsteknologi | Store and Forward |
Rammestørrelse | 1,632 kB |
MAC-tabelstørrelse | 8k Indgange |
Pakkebufferstørrelse | 1 Megabit |
Ikke-blokerende | Ja |
Kvalitet af service | Ja |
Flowstyring | Fra |
Signalkontakt | No |
PoE-funktionalitet | No |
Konform belægning af PCB | Ja |
Detaljer | 2 Gigabit-porte |
Pakkens indhold | Samlevejledning |
Tidligere
Næste