Docking frame for 2 modules, float mount
Artikel nr.: 09 14 006 1701
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Docking frame for 2 modules, float mount
Artikel nr.: 09 14 006 1701
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of accessory | Docking frame |
Description of the accessory | Float mount |
for 2 modules | |
A ... B |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 500 |
Mating cycles with other HMC components | ≥ 10,000 |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP20 |
Floating tolerance | ± 2 mm |
Lock-in range | ± 4 mm |
Material | Polycarbonate (PC) |
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
IEC 61984 |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 16.73 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140020412 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Module carrier frame for industrial connectors |
Tidligere
Næste