Data module (USB,RJ45,SUB-D9,f-m)
Artikel nr.: 39 50 002 0143
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Data module (USB,RJ45,SUB-D9,f-m)
Artikel nr.: 39 50 002 0143
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Stiksokler |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han-Port® |
Element | Datakonnektorer |
Specifikation | Med afskærmningsplade |
USB female/female omformerstik, størrelse A i henhold til specifikation 3.0 | |
RJ45 female/female omformerstik, 8-polet, metal, kat. 5e | |
D-Sub 1 (9 poler) Female /Male omformerstik |
RoHS | overensstemmelse med undtagelsen |
---|---|
RoHS-undtagelser | 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly |
ELV-status | overensstemmelse med undtagelsen |
Kina RoHS | 50 |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ja |
REACH SVHC-stoffer | Bly |
ECHA SCIP-nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 stoffer | Ja |
California Proposition 65 stoffer | Bly |
Tidligere
Næste