Data module (SUB-D9; SUB-D25, f-m)
Artikel nr.: 39 50 003 0040
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Data module (SUB-D9; SUB-D25, f-m)
Artikel nr.: 39 50 003 0040
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Stiksokler |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han-Port® |
Element | Datakonnektorer |
Specifikation | Uden afskærmningsplade |
D-Sub 1 (9 poler) Female /Male omformerstik | |
D-Sub 3 (25 poler) Female /Male omformerstik |
RoHS | overensstemmelse med undtagelsen |
---|---|
RoHS-undtagelser | 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly |
ELV-status | overensstemmelse med undtagelsen |
Kina RoHS | 50 |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ja |
REACH SVHC-stoffer | Bly |
ECHA SCIP-nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 stoffer | Ja |
California Proposition 65 stoffer | Bly |
Tidligere
Næste