D-Sub Modul without. D-Sub insert-Female
Artikel nr.: 09 14 000 9931
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
D-Sub Modul without. D-Sub insert-Female
Artikel nr.: 09 14 000 9931
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Adapter module |
Size of the module | Single module |
Description of the module | for D-Sub 1 (9 poles) |
Gender | Female |
---|---|
Details | for one cable |
Insulation resistance | >1010 Ω |
---|---|
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Zinc die-cast | |
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
Nickel | |
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
Net weight | 21 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140018662 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Tidligere
Næste