D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.
Artikel nr.: 09 93 200 5576
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.
Artikel nr.: 09 93 200 5576
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Contacts |
---|---|
Series | D-Sub |
Type of contact | Crimp contact |
Gender | Male |
---|
Conductor cross-section | 0.13 ... 0.33 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 26 ... AWG 22 |
Transmission characteristics | Cat. 7A |
Contact resistance | ≤ 10 mΩ |
Mating cycles | ≥ 10,000 |
Surface (contacts) | HMC gold plated |
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
ECHA SCIP number | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 0.22 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140229211 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Tidligere
Næste