Button cap yellow
Artikel nr.: 09 45 453 2601
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Button cap yellow
Artikel nr.: 09 45 453 2601
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Operator interfaces |
---|---|
Series | har-button |
Type of accessory | Button cap |
Description of the accessory | Flat assembly |
Diameter of the mounting hole | 30.5 mm |
---|
Colour (accessories) | Yellow |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 0.69 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140450011 |
ETIM | EC002040 |
eCl@ss | 27371207 Protective cover for command devices |
Tidligere
Næste