Bearing pedestal with single part
Artikel nr.: 09 30 000 9964
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Bearing pedestal with single part
Artikel nr.: 09 30 000 9964
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Type af tilbehør | Lejehus |
Beskrivelse af tilbehøret | til Han® 10 A, 16 A, 32 A, 6 B, 10 B, 16 B, 24 B |
Materiale (tilbehør) | Stål, forzinket |
---|---|
RoHS | overensstemmende |
ELV-status | overensstemmende |
Kina RoHS | e |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt |
California Proposition 65 stoffer | Ja |
California Proposition 65 stoffer | Nikkel |
Tidligere
Næste