Motorcbl. LPMo3 5,0m
Artikel nr.: 61 88 720 0009 0500
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Motorcbl. LPMo3 5,0m
Artikel nr.: 61 88 720 0009 0500
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
---|---|
Konnektor 1 | LP 3 poler |
Konnektor 2 | M23 |
Hun | |
7 poler | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Stort set oliebestandig |
Silikonefri | |
Funktioner | Flertrådet |
Kabellængde | 5 m |
---|---|
Ledningsstruktur | 4 x 4,0 mm² |
Anvendelsesområde | til motortilslutning |
Tidligere
Næste