Motorcbl. Dunker LPMo1 10,0m
Artikel nr.: 61 88 720 0003 1000
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Motorcbl. Dunker LPMo1 10,0m
Artikel nr.: 61 88 720 0003 1000
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
---|---|
Konnektor 1 | LP 3 poler |
Konnektor 2 | M17 |
Hun | |
4 poler | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Stort set oliebestandig |
Silikonefri | |
Funktioner | Flertrådet |
Kabellængde | 10 m |
---|---|
Ledningsstruktur | 4 x 2,5 mm² |
Anvendelsesområde | til motortilslutning |
Tidligere
Næste