Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 3.0m
Artikel nr.: 61 88 201 0292 00
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 3.0m
Artikel nr.: 61 88 201 0292 00
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Element | Motorkabel |
---|---|
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Med bremse | |
med termisk enhed | |
Konnektor 1 | Han-Compact® Stikhus |
Han® Q 4/2 Male | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 3 m |
---|---|
Ledningsstruktur | 4 x 2,5 mm² |
+ 2 x (2 x 0,75 mm²) | |
PE-kontakt | Ja |
Anvendelsesområde | til motortilslutning |
Tidligere
Næste