Hybr.cable Assy, DC, 5m -2 x HAN3A
Artikel nr.: 33 57 211 0050 002
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Hybr.cable Assy, DC, 5m -2 x HAN3A
Artikel nr.: 33 57 211 0050 002
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | Han® 3 A Metal |
Konnektor 2 | Han® 3 A Metal |
Kabeltype | Hybridkabel (kobber/kobber) |
Beskrivelse af kablet | DC version |
Kabellængde | 5 m |
---|---|
Ledningsstruktur | 4x 2x AWG 26/7 |
3 x 2,5 mm² |
Tidligere
Næste