FO CABLE ASSY-10M-2xPP SCRJ MM POF
Artikel nr.: 33 53 211 0100 001
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
FO CABLE ASSY-10M-2xPP SCRJ MM POF
Artikel nr.: 33 53 211 0100 001
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green Show details |
---|---|
Connector 1 | Han PushPull SCRJ POF Plastic Show details |
Connector 2 | Han PushPull SCRJ POF Plastic Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han® PushPull (V14) |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | Han® PushPull (V14) Termoplast |
SCRJ duplex POF | |
Konnektor 2 | Han® PushPull (V14) Termoplast |
SCRJ duplex POF | |
Kabeltype | FO-kabel |
Beskrivelse af kablet | Multimode |
Kabellængde | 10 m |
---|---|
Ledningsstruktur | 980 / 1000 µm |
Tidligere
Næste