Han 10 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 1m
Artikel nr.: 33 50 A70 0271 010
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 10 B-E CA 2-lever m/- ang/- PVC, 1m
Artikel nr.: 33 50 A70 0271 010
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | CLASSIC 110 11G1,5mm² PVC grey Show details |
---|---|
Connector 1 | Han 10E insert male crimp Show details |
Han E M Crimp Contact Ag 1.5 mm²/ 16 AWG Show details | |
Han 10B HOOD SE LC M25 Show details | |
Cable clamp M25, 9-16, brass, IP 68 Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han E® |
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han® B |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Kabellængde | 1 m |
---|---|
Størrelse | 10 B |
Antal kontakter | 10 |
PE-kontakt | Ja |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. | |
Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion). |
Tidligere
Næste