Han S 200 CA c-b/r 35mm² PVC, 0.2m
Artikel nr.: 33 50 686 9252 002
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han S 200 CA c-b/r 35mm² PVC, 0.2m
Artikel nr.: 33 50 686 9252 002
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | Single Wire 1x35mm² BK UL AWM10269 1kV Show details |
---|---|
Connector 1 | Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve Show details |
Han® S-HA (16mm)-black Show details | |
Connector 2 | Han® S-HA (16mm)-red Show details |
Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Han® S |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | Hun Vinklet |
Sort | |
Konnektor 2 | Hun Vinklet |
Rød | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Oliebestandig |
Flammehæmmende |
Kabellængde | 0,2 m |
---|---|
Antal ledninger | 1 |
Ledningsstruktur | 35 mm² |
Detaljer | Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning. |
Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker. | |
Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion). |
Tidligere
Næste