M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 1.0m
Artikel nr.: 33 28 180 0225 010
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 1.0m
Artikel nr.: 33 28 180 0225 010
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Connector 1 | HARTING M8T1 Hybrid Industrial male Show details |
---|
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | HARTING T1 Industrial |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Konnektor 1 | HARTING M8 T1 Industrial Male |
Overstøbt | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Flammehæmmende |
Oliebestandig | |
Halogenfri |
Kabellængde | 1 m |
---|---|
Antal ledninger | 4 |
Ledningsstruktur | 1x 2x AWG 22/7 |
2x AWG 18/19 | |
Køn | Male |
Antal kontakter | 4 |
Kodning | Single Pair Ethernet (SPE) |
Låsetype | Skruelåsning |
Tidligere
Næste