T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m
Artikel nr.: 33 28 021 4002 030
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m
Artikel nr.: 33 28 021 4002 030
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | HARTING T1 Industrial |
Cirkulære konnektorer M12 | |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | HARTING T1 Industrial |
Overstøbt | |
IP20 | |
Konnektor 2 | M12 Single Pair Ethernet (SPE) |
Slim Design | |
Lige | |
Skruelåsning | |
IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand | |
Trykstøbt zink | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Halogenfri |
Oliebestandig | |
Flammehæmmende |
Kabellængde | 3 m |
---|---|
Antal ledninger | 2 |
Ledningsstruktur | 1x 2x AWG 22/7 |
Termineringsmetode | Crimpterminering |
Køn | Male |
Afskærmning | Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt |
Antal kontakter | 2 |
yderligere kontakter | + afskærmning |
Kodning | Single Pair Ethernet (SPE) |
Tidligere
Næste