M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 5,0m
Artikel nr.: 21 34 888 9486 050
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 5,0m
Artikel nr.: 21 34 888 9486 050
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | (2xAWG22/1) PVC violett Show details |
---|---|
Connector 1 | M12 B 4pole male straight overmolded Show details |
Connector 2 | M12 B 4pole female straight overmolded Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Cirkulære konnektorer M12 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | M12 B-kodning |
Male Lige | |
Konnektor 2 | M12 B-kodning |
Hun Lige | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 5 m |
---|---|
Antal ledninger | 2 |
Ledningsstruktur | 2x AWG 22 |
Kodning | B-kodning |
Tidligere
Næste