M12 A-coded Cable Assembly,2M
Artikel nr.: 21 34 818 4489 020
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M12 A-coded Cable Assembly,2M
Artikel nr.: 21 34 818 4489 020
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | 4x0,25mm² PUR Show details |
---|---|
Connector 1 | M8 A 4pole female straight overmolded Show details |
Connector 2 | M12 A4 straight male unshld Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Cirkulære konnektorer M12 |
Cirkulære konnektorer M8 | |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | M12 A-kodning |
Male Lige | |
Konnektor 2 | M8 |
Hun Lige | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 2 m |
---|---|
Antal ledninger | 4 |
Ledningsstruktur | 4 x 0,25 mm² |
Kodning | A-kodning |
Tidligere
Næste