M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 2,0m
Artikel nr.: 21 34 808 3380 020
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 2,0m
Artikel nr.: 21 34 808 3380 020
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | 3x0,25mm² PVC Show details |
---|---|
Connector 1 | M8 A 3pole male straight overmolded Show details |
Connector 2 | M8 A 3pole female angled overmolded Show details |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Cirkulære konnektorer M8 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | M8 |
Male Lige | |
Konnektor 2 | M8 |
Hun Vinklet | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Kabellængde | 2 m |
---|---|
Antal ledninger | 3 |
Ledningsstruktur | 3 x 0,25 mm² |
Kodning | A-kodning |
Tidligere
Næste