M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
Artikel nr.: 21 03 839 1205
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
Artikel nr.: 21 03 839 1205
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | HARTING T1 Industrial |
Cirkulære konnektorer M12 | |
Identifikation | Slim Design |
Element | Kabelkonnektor |
Specifikation | Lige |
Funktioner | Til konstruktion af fremtidssikrede og standardiserede Single Pair Ethernet (SPE) kommunikationsnetværk med standardiseret kabelføring i henhold til ISO/IEC 11801 og TIA 42 |
Termineringsmetode | Crimpterminering |
---|---|
Køn | Male |
Afskærmning | Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt |
Antal kontakter | 2 |
yderligere kontakter | + afskærmning |
Kodning | Single Pair Ethernet (SPE) |
Låsetype | Skruelåsning |
Detaljer | Bestil crimpkontakter separat. |
Tidligere
Næste