Han HPR SP2-CM-SCL-without lanyard
Artikel nr.: 09 40 021 5412
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han HPR SP2-CM-SCL-without lanyard
Artikel nr.: 09 40 021 5412
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han® HPR |
Type af tilbehør | Beskyttelsesdæksel |
Beskrivelse af tilbehøret | til panelmonterede chassis-/sokkel-huse |
til panelgennemføring hus |
Størrelse | SP2 |
---|---|
Låsetype | Skruelåsning |
Detaljer | Bemærk, at ved brug af metalbeskyttelsesdækslet kan konnektorerne kun bruges uden spænding eller med en reduceret spænding på maks. 2000 V. |
Bemærk, at brugen af beskyttelsesdækslet er nødvendigt for at beskytte Han® HC 650/HC 800, når den tabes i henhold til IEC 61984. |
Tidligere
Næste