Han-Snap Carrier, Standard, pivoting
Artikel nr.: 09 33 000 9801
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han-Snap Carrier, Standard, pivoting
Artikel nr.: 09 33 000 9801
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serier | Han-Snap® |
Type af tilbehør | Samling af indsats |
Beskrivelse af tilbehøret | Svingende |
til standardindsatser |
Tilspændingsmoment | 0,8 Nm |
---|---|
Begrænsende temperatur | -40 ... +125 °C |
Fastholdelseskraft | ≥450 N På skinne |
Tidligere
Næste