Han F+B housing bulkhead mounting-agg
Artikel nr.: 09 15 503 0301
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han F+B housing bulkhead mounting-agg
Artikel nr.: 09 15 503 0301
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | stikhuse/chassis-/sokkel-huse |
---|---|
Serier | Han® F+B |
Type af kappe/hus | panelmonteret hus |
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus | Lige |
Med tre gennemgående huller til fastgørelsesskruer |
Låsetype | Skruelåsning |
---|---|
Anvendelsesområde | Konnektorer til fødevarer og drikkevarer |
Detaljer | Rengøring: Ved rengøring med højtrykslanser anbefales en rengøringsafstand på > 30 cm for at undgå mekaniske skader på konnektorens udvendige dele. |
Trækaflastning:En egnet trækaflastning er påkrævet for at gøre det muligt for F+B-konnektoren at modstå den belastning, der f.eks. forårsages af den daglige rengøring af maskinen. DIN VDE 0100-520: 2013-06 definerer trækaflastningen for en konnektor, afhængigt af kablets udvendige diameter. |
Tidligere
Næste