Docking Frame for 6 modules, float mount
Artikel nr.: 09 14 024 1701
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Docking Frame for 6 modules, float mount
Artikel nr.: 09 14 024 1701
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serier | Han-Modular® |
Type af tilbehør | Docking Frame |
Beskrivelse af tilbehøret | Flydebeslag |
til 6 moduler | |
A ... F |
Begrænsende temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Koblingscyklusser | ≥ 500 |
Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter | ≥ 10.000 |
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 | IP20 |
Flydende tolerance | ± 2 mm |
Lock-in-område | ± 4 mm |
Tidligere
Næste