Han DD module, crimp male
Artikel nr.: 09 14 012 3002
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han DD module, crimp male
Artikel nr.: 09 14 012 3002
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han DD® module |
Size of the module | Single module |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Male |
Number of contacts | 12 |
Details | Please order crimp contacts separately. |
Conductor cross-section | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Rated current | 10 A |
Rated voltage | 250 V |
Rated impulse voltage | 4 kV |
Pollution degree | 3 |
Rated voltage acc. to UL | 600 V |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Mating cycles with other HMC components | ≥ 10,000 |
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
Net weight | 10 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140161634 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Tidligere
Næste