Docking Frame for 3 modules, fixed mount
Artikel nr.: 09 14 010 1711
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Docking Frame for 3 modules, fixed mount
Artikel nr.: 09 14 010 1711
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serier | Han-Modular® |
Type af tilbehør | Docking Frame |
Beskrivelse af tilbehøret | Fast |
til 3 moduler | |
a ... c |
Begrænsende temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Koblingscyklusser | ≥ 500 |
Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter | ≥ 10.000 |
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 | IP20 |
Lock-in-område | ± 4 mm |
Tidligere
Næste