Han 6Mod Docking Frame Fixed, Set
Artikel nr.: 09 14 006 1716
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 6Mod Docking Frame Fixed, Set
Artikel nr.: 09 14 006 1716
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serier | Han-Modular® |
Type af tilbehør | Docking Frame |
Beskrivelse af tilbehøret | Fast |
til 2 moduler | |
A ... F | |
Funktioner | Docking Frame har ingen PE-kontakt, da den ikke er nødvendig i mange skuffesystemapplikationer. |
Velegnet til Han-Modular®-moduler undtagen Han® Megabit-modul, Han® RJ45 -modul, optiske og pneumatiske moduler. |
Detaljer | Nominel spænding ≤630 V |
---|---|
Nominel impulsspænding ≤6 kV | |
Forureningsgrad 2 | |
For en komplet konnektor er den angivne nominelle spænding det maksimale niveau, der kan opnås. I tilfælde, hvor de(t) anvendte modul(er) giver lavere nominel spænding, er denne lavere spænding gyldig. Højere nominel spænding i individuelle applikationer kan godkendes i samarbejde med HARTING. |
Tidligere
Næste