Han-Modular Twin cover
Artikel nr.: 09 14 002 5401
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han-Modular Twin cover
Artikel nr.: 09 14 002 5401
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han-Modular® Twin |
Type af tilbehør | Beskyttelsesdæksel |
Beskrivelse af tilbehøret | til panelmonterede chassis-/sokkel-huse |
Metal |
Størrelse | Modular Twin |
---|---|
Låsetype | Enkelt låsebøjle |
Detaljer | Nominel spænding ≤630 V |
Nominel impulsspænding ≤6 kV | |
Forureningsgrad 3 | |
For en komplet konnektor er den angivne nominelle spænding det maksimale niveau, der kan opnås. I tilfælde, hvor de(t) anvendte modul(er) giver lavere nominel spænding, er denne lavere spænding gyldig. Højere nominel spænding i individuelle applikationer kan godkendes i samarbejde med HARTING. |
Tidligere
Næste