Charging cable Mode3 Typ2 20A 3ph 10m
Artikel nr.: 08 91 409 0111 A0
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Charging cable Mode3 Typ2 20A 3ph 10m
Artikel nr.: 08 91 409 0111 A0
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Element | Opladningskabel |
---|---|
Specifikation | Lige kabel |
Opladningstilstand | Mode 3 |
Konnektor 1 | Type 2 |
Hun (Køretøjets side) | |
Konnektor 2 | Type 2 |
Male (infrastrukturside) |
Kabellængde | 10 m |
---|---|
Ledningsstruktur | 5 x 2,5 mm² + 0,5 mm² |
Termineringsmetode | Crimpterminering |
kan ikke adskilles | |
Antal faser | 3 |
Antal kontakter | 7 |
Antal signalkontakter | 2 |
Antal effektkontakter | 5 |
Kontaktkonfiguration | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Detaljer | Fås også med kundespecifikt logo efter anmodning. |
Tidligere
Næste