Operatørgrænseflader
Den nye serie af trykknapper, nødstopkontakter og andre betjeningselementer kombinerer sikker betjening af anordningerne med et attraktivt design. Operatørgrænseflader udgør grænsefladen mellem menneske og maskine og skal derfor opfylde de højeste standarder for sikkerhed, intuitiv betjening og pålidelighed. Betjeningselementerne supplerer på fornuftig vis de visuelt tiltalende grænseflader i den tidligere har-port-serie.
Betjenings- og kommandoenhederne fås som:
statuslamper
trykknapper
nøglekontakter
valg-kontakter
nødstop-kontakter.
Alle modeller er designet til samling i kabinetter og er opdelt i to størrelser. Størrelsen på en udskæring til kabinetter med en diameter på 22,3 mm til applikationer inden for automatisering, maskiner og robotteknologi. Fås også i en diameter på 30,5 mm til transportapplikationer. Ud over de industrielle husgrænseflader modtager brugerne nu også pålidelige og robuste betjeningselementer fra en enkelt kilde.
Mere
Jonas Diekmann
Position: Teknisk redaktør
- Afdeling: Global produktstyring
- Virksomhed: HARTING Electronics GmbH