Han® HPR VarioShell - Højt fleksibelt hus-system til inter-car jumpers giver nye muligheder
Han® 34 HPR VarioShell øger den strømførende kapacitet i stikbare startkabler
I kombination med enpolede stik gør
Der løber høje strømme, når man forsyner jernbanekøretøjer med strøm. De strømførende elementer i Han® 34 HPR VarioShell er derfor designet til at være sikre at røre ved. Både stift- og sokkelkontakter er udstyret med isolerende plastelementer, der forhindrer, at operatøren kommer i kontakt med dem.
Han® 34 HPR VarioShell er modstandsdygtig over for stød og vibrationer, hvilket gør den ideel til jernbanebrug (testet i henhold til EN 61373, kat. 1B). Systemet er nemt at installere, og de enkeltpolede stik er nemme at vedligeholde, især fordi husets dæksel hurtigt kan åbnes.
Startkabler med større kabeltværsnit er vanskelige at installere. Det gælder især, hvis der skal forbindes flere poler. Brugen af enkeltstænger gør håndteringen lettere. I VarioShell kan hvert jumperkabel tilsluttes eller frakobles individuelt, hvilket er en klar fordel for installatøren eller operatøren.
"Standardisering, reduceret energiforbrug og enkel håndtering for at spare installationstid er vigtige tendenser i jernbaneindustrien," siger produktchef Maik Iphöfer. "Med den nye Han® HPR VarioShell er der udviklet et meget fleksibelt hus, specielt til udskiftningssystemer, som giver et væld af muligheder og allerede er blevet taget i betragtning i flere kundeprojekter på grund af dets fordele."
Et overblik over fordelene:
Han® HPR VarioShell 34 muliggør højere strømforbrug af applikationer: Kontakter med 800 A bruges i stedet for de tidligere maks. 650 A strømstyrke
Han® HPR SP2 beskyttelseshætter tilbyder beskyttelse mod mekaniske skader når stikkene ikke er sammenkoblede
Høj fleksibilitet på grund af de enkelte poler kan den også fungere som en kabel-til-kabel-løsning
VarioShell opnår følgende beskyttelsesklasse IP68/69, dvs. egnet til udendørs brug
Nye Han® 24 HPR VarioShell og Han® HPR Compact udvider kombinationsmulighederne for signal & datatransmission gennem jumperkabler
Med en ny version af Han® 24 HPR VarioShell åbner HARTING op for flere designmuligheder for brugere af denne pladsbesparende jumperkabelløsning, som beskytter forbindelserne optimalt mod miljøpåvirkninger uden for togene.
Fire Han® 24 HPR Compact-panelmonterede huse kan skrues fast på den nye Han® 24 HPR VarioShell. De panelmonterede huse kan kombineres fleksibelt med komponenter fra Han-Modular® stikporteføljen eller med flerpolede monoblokke, f.eks. fra Han® D, DD... og Han® E, EE ... serien.
Antallet af mulige kombinationer af konnektortyper, han- og hunkontaktindsatser samt forskellige termineringsteknologier inden for en grænseflade øges. Husene kan udstyres med kodningsstifter for at sikre en forvekslingsfri sammenkoblingsproces. Derfor øger den nye Han® 24 HPR VarioShell fleksibiliteten og sikrer fremtidssikrede interface løsninger.
Et overblik over fordelene:
Øget fleksibilitet takket være nye tilslutningsmuligheder for Han® 24 HPR VarioShell
Forvekslingsfri parringsprocesser på grund af integrerede kodningsstifter i Han® HPR Compact-grænseflader
Omkostningsbesparelser på grund af minimal lagerbeholdning for at opnå størst mulig fleksibilitet
Maik Iphoefer
Position: Produktchef
- Afdeling: PM-installationsteknologi
- Virksomhed: HARTING Technology Group