Reducerer omkostningerne og øger tilgængeligheden: Koordineret tilslutning fra netværksinfrastrukturen til printkortet
Andras Meszaros
Position: Global Industry Segment Manager - Power T&D, Datacentre
- Afdeling: Branchesegment Ledelse Energi
- Virksomhed: HARTING Technology Group
Praktisk og sikker skalerbarhed
Fordelene ved Plug & Play frem for hardwiring er allerede tydelige, når man forbinder datacentre med netværk. F.eks. reduceres installationstiden, hvis dele af overgangen fra 110 kV højspændingsnettet til lavspændingsområdet inde i datacentret (400 V/230 V) gennemføres ved hjælp af stikforbindelser. Han® HPR HPTC-seriens stik er ideelle til transformerudgangen: De muliggør transmission op til 3,6 kV/1400A (AC/DC, delvist afladningsfrit hus) og sikrer effektiv beskyttelse i scenarier i udendørs områder (op til IP69K). Indendørs sikrer den automatiske transformatorkontakt (ATS) strømforsyningen til downstream-enhederne. Her er tilslutningen af transformatorerne på det nederste niveau bedst implementeret ved hjælp af Han® HPR Single Poles.
Gør plads til IT-udstyr
Open Compute Project (OCP), en arbejdsgruppe, som HARTING allerede har været en del af i seks år, fokuserer på at gøre datacentre mere effektive, mere fleksible og hurtigere skalerbare. I den forbindelse skal følgende faktorer begrænses:
investerings- og driftsomkostningerne
energiforbrug
den miljømæssige påvirkning
Ved at implementere OVR3-standarden har OCPhas banet vejen for pladsbesparelser i energidistributionen i datacentre. Fordelene ved standarden kan passende illustreres ved hjælp af strømhylder, der er grundlaget for strømforsyningen til computerenhederne. OCP-medlemmet Delta Energy Systems har opkaldt sin seneste enhed efter ORV3-standarden: "Hylden har en 50 V-udgang, der leverer strøm direkte til samleskinnen til serverforsyningen. Hvert hus indeholder seks strøm forsyning enheder (PSU), hver med en effekt på 3 kW. Den efterfølger, vi arbejder på i øjeblikket, har seks PSU'er, der hver især leverer en effekt på 5,5 kW. Udgangseffekten øges med godt 80 %, mens installationspladsen mindskes med en betydelig fjerdedel, og dimensioner og effektivitet forbliver uændrede," fortæller Cihan Aydin, Senior Design Engineer Power Electronics, Delta Energy Systems.
HARTING understøtter denne udvikling med Han® ORV3, som forsyner strømhylderne med strøm. Sammenlignet med konventionelle løsninger kræver det flade plastikhus 50 % mindre installationsplads, er let og muliggør nem og hurtig konfiguration til forskellige strøm- og spændingsniveauer.
Høj systemtilgængelighed
Den åbne ORV3-standard udnytter sin styrke i serverrackenhederne. Standardisering giver mulighed for enklere og hurtigere service af de mange komponenter i datacentrene. Andre funktioner, som f.eks. køling, reguleres og sikres i datacentre ved hjælp af kontrolskabe. Her har HARTING udviklet Han® Protect, et nyt stik, der forenkler beskyttelsen og reducerer den nødvendige installationsplads i styreskabet med op til 30 %. Oversprængte sikringer indikeres udvendigt - uden at åbne skabet - med en LED og udskiftes uden brug af værktøj. Vedligeholdelsesprocesserne er strømlinede, og systemets tilgængelighed har en opadgående tendens.
Energieffektivitet på vej op og frem
I henhold til ORV3-specifikationen er den øvre strømgrænse 32 A. Højere strømkrav håndteres af Han-Eco®-serien. Deres spændingsområde strækker sig op til 1000 V, med en øvre grænse på 70, 100 eller flere ampere, afhængigt af kravene. Takket være sin modularitet giver serien mulighed for en lang række tilpasninger. Kontakterne er kendetegnet ved lav impedans. HARTING har sammenlignet Han-Eco® med konventionelle CEE-stik og -dåser og fundet ud af, at op til 50 % af transmissionstabet ved grænseflader kan elimineres. For store datacentre er det ensbetydende med mærkbare årlige elbesparelser på op til 95.000 euro.
Detlef Sieverdingbeck
Position: General Manager Corporate Communication & Branding
- Afdeling: CCB
- Virksomhed: HARTING Stiftung & Co. KG