Aansluittechnologieën
Push-In-verbinding breidt het brede assortiment van HARTING uit
De nieuwe aansluittechnologie kan montagetijden met zo'n 30% verkorten en verbetert de flexibiliteit in het veld.
Naast het wereldwijde megatrend van duurzaamheid pakt HARTING ook andere uitdagingen van haar klanten aan, zoals demografische veranderingen en het daarmee samenhangende tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Daarom worden onze oplossingen altijd gekenmerkt door een efficiënte plug & play montage, die fouten elimineert door plug-in veiligheid te garanderen met behulp van codering. HARTING biedt de grootste verscheidenheid aan aansluitechnologieën op de markt. Met de Push-In technologie breiden we dit portfolio nu uit.
Tot en met 30% minder montagetijd voor installatie in het veld
De push-In-verbindingstechnologie is een verdere ontwikkeling van de veerdruk klem en breidt het programma van Han®-industriële connectoren uit met een extra methode voor aansluiting in het veld. De focus ligt op de snelle en ongecompliceerde montage van de connector met een consequente kwaliteit en robuustheid. Een grote selectie van insteekstukken uit het Han®-programma is beschikbaar. Deze biedt talrijke oplossingen voor verschillende vereisten van klanten.
Met de Push-in-verbindingstechnologie kunt u ook verschillende geleidervarianten monteren. De selectie varieert van geleiders met getwijnde draad tot geleiders met ferrules (geïsoleerd/niet-geïsoleerd) en massieve geleiders. De reeks geleiders is zo breed mogelijk, zodat deze flexibele aansluittechnologie in veel verschillende marktsegmenten kan worden toegepast.
Gemakkelijke hantering vanwege aansluiting zonder gereedschap
De uitbreiding van het Han®-programma met de Push-In-aansluittechnologie is de perfecte aanvulling voor snelle, flexibele werkmethoden in het veld.
Dankzij de montage zonder gereedschap zijn er geen verdere stappen meer nodig bij de voorbereiding van de montage. Dat bespaart tijd, middelen en kosten.
Deze maken in beperkte installatieruimtes tevens de gemakkelijke hantering van componenten mogelijk, zoals bij het onderhoudswerk aan windturbines. Push-In-technologie is bij uitstek geschikt voor zones waarin veel flexibiliteit is vereist, zoals wanneer gereedschappen op machines worden verwisseld. Dat kan eenvoudig, snel en zonder de noodzaak voor gereedschappen worden uitgevoerd.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Tot en met 30% minder montagetijd door de geleider direct in te steken in de contactkamer
- Gemakkelijke hantering vanwege aansluiting zonder gereedschap
- Kostenbesparingen in vergelijking met optionele aansluittechnologieën
- Maximale flexibiliteit - geschikt voor ferrules, getwijnde draden en massieve geleiders
- Compatibel met identieke producten met andere aansluittechnologieën