Operatorinterfaces
Bedieningsinterfaces spelen een belangrijke rol in industriële automatisering als brug tussen menselijke operators en machines. Operator interfaces zorgen voor controle, bewaking en interactie in productielijnen. Bij HARTING zijn we trots op de ontwikkeling van robuuste en intuïtieve operatorinterfaces die de productiviteit en veiligheid verhogen. De ideale aanvulling voor uw HARTING connectoren.
Alle modellen zijn ontwikkeld voor de installatie in behuizingen en verdeeld in twee formaten. Het formaat voor een uitsnede in de behuizing met een diameter van 22,3 mm voor toepassingen in de automatisering, machines en robotica. Ook verkrijgbaar in een diameter van 30,5 mm voor transporttoepassingen. Naast de behuizingsinterfaces van industriële klasse, kunnen gebruikers nu ook betrouwbare en robuuste bedieningselementen van een enkele bron ontvangen.
Service-interfaces
Service-interfaces dienen als toegangspoort voor systeemonderhoud en diagnose. Ze voorzien technici van belangrijke informatie waarmee ze updates kunnen uitvoeren, storingen kunnen verhelpen en een soepele werking kunnen garanderen. Bij HARTING combineren onze service-interfaces een robuust ontwerp met gebruiksvriendelijke functies om een efficiënte onderhoudsvriendelijkheid voor industriële automatiseringssystemen te garanderen.
Drukknoppen
Drukknoppen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, maten en kleuren en zijn geschikt voor verschillende toepassingen. De drukknoppen van HARTING bieden tactiele feedback en zorgen voor een nauwkeurige bediening, zelfs in veeleisende omgevingen. Of het nu gaat om het starten van een proces, het activeren van een alarm of het instellen van parameters, onze drukknoppen bieden betrouwbare functionaliteit.
Keuzeschakelaars
Met keuzeschakelaars kunnen operators kiezen tussen verschillende modi of instellingen. Deze ergonomische schakelaars verhogen de operationele flexibiliteit en maken naadloze overgangen tussen functies mogelijk. HARTING's keuzeschakelaars zijn duurzaam en bestand tegen slijtage in industriële omgevingen. Hun intuïtieve ontwerp garandeert een efficiënte werking in verschillende toepassingen.
Sleutelschakelaars
Sleutelschakelaars bieden een extra beveiligingsniveau voor gebruikersinterfaces. Deze schakelaars vereisen een geautoriseerde sleutel om bepaalde functies te activeren, waardoor onbevoegde toegang wordt voorkomen. De sleutelschakelaars van HARTING zijn geschikt voor kritische toepassingen. Of het nu gaat om het regelen van de toegang tot machines of het beveiligen van gevoelige processen, onze sleutelschakelaars bieden beveiliging.
Knoppen signaallamp
Verlichte knoppen spelen een belangrijke rol in visuele communicatie. Heldere LED's geven de status van de machine aan, bijvoorbeeld of deze draait, gestopt is of in de foutmodus staat. De controlelampknoppen van HARTING garanderen zichtbaarheid, zelfs in moeilijke lichtomstandigheden. Hun robuuste ontwerp is bestand tegen zware omgevingsomstandigheden en maakt ze ideaal voor industriële automatiseringssystemen waar situationeel bewustzijn cruciaal is.
Noodstopknoppen
Veiligheid is van het grootste belang in industriële omgevingen. Noodstopknoppen bieden een onmiddellijk uitschakelmechanisme in kritieke situaties. De robuuste noodstopknoppen van HARTING zorgen voor een snelle reactie wanneer dat nodig is. Deze knoppen zijn strategisch geplaatst voor gemakkelijke toegang, zodat de operator processen snel kan stoppen en ongelukken kan voorkomen.
Accessoires
Accessoires vullen bedieningsapparaten aan en vergroten hun functionaliteit. Van kabelwartels tot montagebeugels, HARTING biedt een uitgebreid assortiment accessoires. Deze componenten zorgen voor een naadloze integratie en stellen je in staat om je operatorinterface aan te passen. Onze accessoires zijn ontworpen om de zware omstandigheden van industriële omgevingen te weerstaan en uw automatiseringseisen betrouwbaar te ondersteunen.