HARTING-connectoren naar UIC 558-standaard: robuuste interfaces voor verbindingskabels voor rollend materieel
HARTING breidt haar grote assortiment voor spoorwegtoepassingen uit met twee interfaces volgens UIC 558 (met insteekstukken die ruimte bieden voor 13 of 18 pinnen) en een aanvullende oplossing met 22 pinnen en een PE voor verbindingskabels voor rollend materieel. De nieuwe series bieden interfaces voor verbinding op afstand en datatransmissielijnen naar getrokken passagierstreinen. De levenslijnen van spoorwegvoertuigen verzenden data en signalen voor de externe bediening van de verlichting, de werking van deuropeningssystemen en het verzenden van akoestische informatie en digitale datapakketten.
Nieuwe IP69 oplossing slaagt voor de zoutneveltest van meer dan 500 uur
Een belangrijke vereiste van UIC 558 is dat de interfaces automatisch vrijgegeven moeten worden boven een bepaalde trekkracht. Deze veiligheidsfunctie zorgt ervoor dat de interfacehelften niet-destructief scheiden als twee elektrisch verbonden voertuigen afzonderlijk bewegen. HARTING UIC 558-connectoren zijn extreem robuust, wat aangegeven wordt door de hoge beschermingsgraad van IP69 en het succesvol slagen voor de zoutneveltest van 500 uur volgens ASTM B117.
Conformiteit met UIC 558 betekent dat spoorwegvoertuigen die interfaces gebruiken die hieraan voldoen duurzaam zijn uitgerust en tegelijkertijd gekoppeld kunnen worden aan voertuigen en spoorvoertuigen van verschillende leeftijden. UIC 558 connectoren bieden extra veiligheid via een mechanische en visuele coderingsoptie, die een probleemloze werking mogelijk maakt.
De HARTING UIC 558-series voldoen ook aan alle relevante spoorwegstandaarden. Dit bevat IEC 61373, categorie 2, wat voor een geschikte bescherming staat tegen schokken en trillingen. De gebruikte materialen voldoen ook aan de eisen van brandbeveiliging volgens IEC 45545 (klasse: HL3/R23) en de criteria van lage ontvlambaarheid volgens UL-94 V-00.