Products & Solutions
Han® 1A-systeembekabeling voor energieoverdracht
Voorgemonteerd en universeel te gebruiken in de kleinste installatieruimte
De trend naar miniaturisering is niet nieuw, maar is een constante en herhalende uitdaging in de industrie. Kleinere en compactere interfaces zijn nodig voor steeds kleinere transmissies, bijvoorbeeld in de robotica of machinebouw.
Hoge kwaliteit door voorgemonteerde systeemkabels
De kleinste connector in het Han®-assortiment is de Han® 1A. Hoewel deze bij uitstek geschikt is voor assemblage "in het veld", zijn de werkomstandigheden op locatie vaak niet ideaal om deze veilig te verwerken. Hiervoor heeft HARTING een productassortiment met voorgemonteerde systeemkabels .
Voorgemonteerd volgens de specificaties van de klant, met PVC-kabel van industriële kwaliteit en getest volgens de kwaliteitsrichtlijnen van HARTING. Voor de gebruiker is alleen "plug and play" aan de orde. Dientengevolge is de aansluiting compact, snel en zonder het risico voor bedradingsfouten die snel kunnen optreden tijdens de assemblage in het veld.
Het voedingsbereik van de versies 3+PE en 5+PE draagt maximaal 16 A en 400 V over. De afgeschermde versie is ontworpen met 10 A en 400 V; met name voor gebieden die gevoelig zijn voor fouten. Alle systeemkabels voldoen aan beschermingsgraad IP65, wanneer deze zijn ingestoken.
Han® 1A-systeembekabeling wordt gebruikt in verwarmingen, ventilatoren, besturingsstations en industriële verlichting, kleine motoraandrijvingen, trilgoten en transportbanden, en verbindingen in schakelkasten.
Uw voordelen in één oogopslag:
- 100% geteste kabelmodules
- Lichtgewicht en compacte connectoren
- Hoge flexibiliteit
- Kortere installatietijden
- Kostenverlaging
- Speciale PVC-kabel
- Versies: 3+PE (16 A/400 V), 3+PE+scherm (10 A/400 V) en 5+PE (10 A/400 V)
- Beschermingsklasse IP65
Opnieuw gegoten variant voor industriële omgevingen
Overeenkomstig de trend in de richting van miniaturisering biedt HARTING nu de opnieuw gegoten Han® 1A-voeding voor systeembekabeling. Deze compacte en robuuste systeemkabels dragen energie over tot en met 16 A en 400 V. Wanneer deze worden gepaard, bieden deze bescherming tot en met IP67. De voorgemonteerde bekabelingsoplossingen worden volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden getest, zodat deze via "plug & play" onmiddellijk kunnen worden gebruikt.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Robuuste constructie - geschikt voor de industriële omgeving
- Beschermingsklasse IP67 - hoge bescherming tegen water en stof
- Voorgemonteerde en opnieuw gegoten kabelmodule
- Tijdbesparingen tijdens de installatie dankzij de plug & play-oplossing