ON-DEMAND WEB-SEMINAR
Hoe standaardisering voor datacentra de kosten kan verlagen en het vermarkten kan bespoedigen
ON-DEMAND WEB-SEMINAR
![Hoe standaardisering voor datacentra de kosten kan verlagen en het vermarkten kan bespoedigen](https://www.harting.com/sites/default/files/2023-11/Web-Seminar_Data-Center_2024_Logos.jpg)
De wereldwijde vraag naar digitaliseringsinfrastructuur groeit snel. Bedrijven en consumenten hebben hun vertrouwen in informatica op afstand, apps en het Internet of Things (IoT) met een opmerkelijke snelheid vergroot. Als gevolg daarvan is de maatschappij steeds afhankelijker van taken, waarvoor datacentra noodzakelijk zijn, die de backbone van de dagelijkse activiteiten in alle sectoren vormen. Daarom is het essentieel dat de IT-infrastructuur voor datacentra in ruime mate beschikbaar is en dat eventuele systeemstoringen snel worden gerepareerd.
In dit webinar ontdekt u het volgende:
- Hoe de standaardisering op basis van Open Compute Project (OCP) de totale eigendomskosten kan verlagen
- Hoe een mindere complexiteit het vermarkten kan bespoedigen
- Hoe ruimte-efficiënte componenten meer IT-ruimte overlaten voor computerapparatuur
- Hoe de selectie van de connector de energie-efficiëntie kan verbeteren tot en met 50%
Details webinar
- Taal: Engels
- Duur: 40 min + 10 min Q&A
- Video on-demand beschikbaar na je registratier
Experts