Bekabelingsoplossingen
Op maat gemaakte oplossingen voor draaistelbekabeling in de spoorwegsector
Perfect gecoördineerde verbindingstechnologie aangepast voor extreme eisen
De spoorwegsector stelt zware eisen aan verbindingstechnologie en bekabeling, met name voor toepassingen met draaistellen. Daarom levert HARTING een uitgebreide expertise bij het ontwikkelen van sensor-, data-, signaal- en voedingskabels. De constante beweging van de componenten, de continue trillingen alsmede de gevaren die uitgaan van schommelingen en variabele weersomstandigheden, stellen hoge eisen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gebruikte materialen.
Aangepast aan de extreme eisen
HARTING ontwikkelt en produceert kabeloplossingen voor draaistellen en bekabeling voor onder de vloer. Deze leveren data, signalen en energie aan treinen. Deze veelzijdige, gestandaardiseerde kabelbescherming heeft niet alleen een hoge mechanische belastingscapaciteit, maar is ook UV- en weerbestendig, zodat deze goed is aangepast aan de extreme eisen van de spoorwegmarkt. De kabel is dus beschermd tegen ballaststenen (kiezel) die opstuiven van de spoorbedding, ook bekend als opstuiving van ballast. Dit wordt veroorzaakt door het aanzuigeffect van de ondervloer door hoge snelheden. Bij contact met dergelijke ballaststenen kunnen onbeschermde componenten worden beschadigd wat tot een storing van deze componenten kan leiden.
Uitstekende duurzaamheid gegarandeerd
De robuuste behuizing van de Han® HPR-serie van HARTING is uitgerust met de eigenschappen die nodig zijn om deze ruwe omgeving te doorstaan. Wanneer deze wordt gebruikt met de modulaire Han-Modular®-connectorserie, kan de juiste individuele oplossing voor iedere toepassing worden gevonden. De Han® HC-contacten (Hoge stroom) zijn zeer geschikt voor het doorsturen van hoge stromen. Het gebruik van perfect afgestemde componenten garandeert een lange levensduur voor de kabeloplossing en dit leidt wederom tot lagere onderhoudskosten en bespoedigt het onderhoud. Tijdens onderhoudswerkzaamheden kan de verbinding snel en gemakkelijk worden losgekoppeld en opnieuw tot stand worden gebracht met een kabelmodule.
Simulaties en tests op maat
HARTING heeft op basis van de eisen van de klant zowel op maat gemaakte als standaardoplossingen ontwikkeld die bijdragen aan de modulariteit. Dit verhoogt de verwisselbaarheid, verlaagt de productiekosten en versnelt de ontwikkeling. Productiespecialisten plannen de mechanische en elektrische constructie alsmede het ontwerp van het complete systeem. In het interne, geaccrediteerde testlaboratorium van HARTING (gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO/IEC 17025: 2018) voeren wij individuele simulaties en tests uit met interne metingen om de vereiste prestatie van de datakabels te controleren. Dit betekent dat onze systemen 100% elektrisch en mechanisch zijn getest, zodat ze onmiddellijk in de plug-en-play-modus kunnen worden gebruikt. Overeenkomstig EN 45545-2 (HL1 – HL3) voldoet de bekabeling van het draaistel aan de eisen van brandbeveiliging voor spoorwegvoertuigen.
Wereldwijde competentie
De wereldwijde competentiecentra van HARTING bieden ons de mogelijkheid om op maat gemaakte oplossingen voor onze klanten te maken en deze met behulp van onze lokale en regionale gecertificeerde productiecentra te produceren in de buurt waar de oplossingen worden toegepast. Wij voldoen aan alle eisen van de spoorwegmarkt.